??
CAD模型选择
K0034.010030
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0034 - 侧方夹紧块
明细表
K0034.010030
BESTKIPP
订货号
K0034.010030
FORM
样式
B
TYP
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,方型和菱形
AUSF
规格
左侧规格
A
长度
121.5 mm
B
宽度
40 mm
D
直径
18 mm
D1
直径
10.2 mm
D2
直径
0.0 mm
D3
直径
0.0 mm
E
高度
12.7 mm
E1
高度
20 mm
E2
高度
13 mm
E3
高度
7 mm
H
高度
39 mm
H1
高度
74 mm
K
长度
5.5 mm
K1
间距
42 mm
L
长度
73.0 mm
L1
长度
35 mm
L2
长度
31.5 mm
R
半径
143 mm
SPANNKRAFT
夹持力
7200 N
GEW
重量约
0.9723 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032372
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D

Embedded user actions